??
Selección de modelo CAD
K0998.2417
HELP_VARIABLE
Empresa
KIPP
Descripción
K0998 - Manivelas de mano de aluminio con empuñadura cilíndrica de seguridad
Lista de materiales
K0998.2417
BESTKIPP
Referencia
K0998.2417
POS
Posición empuñadura cilíndrica
AUSF
Versión
Hembra cuadrada
AUSF1
Finition 1
ohne Querbohrung
A
Separación
160 mm
D
Diámetro
34 mm
D3
Diámetro
25 mm
H
Altura
143.0 mm
H1
Altura
82.0 mm
H2
Altura
32 mm
H3
Altura
19.6 mm
L
Longitud
190 mm
SW
Ancho de llave
17 mm
GEW
Poids
0.2928 kg
BS
Descripción
Información
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Número de tarifa aduanera
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245101702
NDM1
Diámetro nominal
0.0 mm
D2
Diámetro
- mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
XK
Typ Spannstift
8
XL
Länge Gewindestift
8 mm
XM
Gewinde Schraube
8 mm
XN
Länge Schraube
20 mm
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions